Artikel ≫ Ciptakan Lingkungan yang Nyaman dan Menyehatkan dengan Pencahayaaan Hemat Energi

Ciptakan Lingkungan yang Nyaman dan Menyehatkan dengan Pencahayaaan Hemat Energi

29/10/2021, 14:04

Pencahayaan memainkan peran penting dalam perawatan kesehatan yaitu dapat meningkatkan kenyamanan pasien dan mendukung staf untuk meningkatkan pelayanan untuk perawatan yang diperlukan. Tidak hanya mendukung program berkelanjutan, pencahayaan LED juga dapat mengurangi biaya dengan menghemat energi dan meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi LED terbaru dari Philips memberikan suasana perawatan yang nyaman bagi pasien dan lingkungan kerja yang dinamis bagi staf Anda.

Penghematan Biaya

  • Investasikan kembali penghematan biaya untuk meningkatkan pelayanan perawatan kesehatan
  • Mematuhi regulasi penghematan energi dan mendukung target keberlanjutan
  • Mengurangi konsumsi energi hingga 50% dengan pencahayaan LED dan hingga 80% melalui kontrol pencahayaan

Meningkatkan kenyamanan

  • Gunakan pencahayaan sekitar untuk menciptakan suasana yang menenangkan dan menyenangkan bagi pasien dan pengunjung
  • Mensimulasikan siang hari yang alami untuk mendukung tidur, suasana hati, dan pemulihan pasien 
  • Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan bagi staf Anda 
  • Meningkatkan kesejahteraan dan konsentrasi staf fasilitas
  • Ciptakan lingkungan yang nyaman dan ramah di area reception, area pemeriksaan, dan ruangan pasien




Terakhir diperbarui 29/10/2021, 14:06
Menyukai artikel ini?
17